User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アイエイアイ
RCP6S-RA4R
部品表
RCP6S-RA4R-WA-35P-2.5-50-SE-P-ML
CNSORDERNO
オーダー番号
RCP6S-RA4R-WA-35P-2.5-50-SE-P-ML
TYPE
タイプ
RCP6S-RA4R
ET
エンコーダ種類
WA
MO
モーターの種類
35P
LBS
ボールねじのリード
S
ストローク
mm
IOTYPE
I/O Type
SE - SI Type
CTYPE
ケーブルの種類
LTC
ケーブル長さ
mm
OADP
オプション:アダプタ
OPTB
オプション:ブレーキ
CDC
オプション:ケーブル方向
OPTFL
オプション:フランジ
OPTFT
オプション:フート金具
OMR
オプション:モータ折返し方向
OPTNTB
オプション:Tスロットナットバー
OPTREV
オプション:原点逆仕様
POS
スライダの位置
mm
Enter value for POS
スライダの位置
mm
cm
inch
ft
TDISTANCE
Tスロットナットバー位置
mm
Enter value for TDISTANCE
Tスロットナットバー位置
mm
cm
inch
ft
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031