User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アイエイアイ
RCP6-RRA7C
部品表
RCP6-RRA7C-WA-56P-4-70-P3-P
CNSORDERNO
オーダー番号
RCP6-RRA7C-WA-56P-4-70-P3-P
TYPE
タイプ
RCP6-RRA7C
ET
エンコーダタイプ
WA
MO
モータータイプ
56P
LBS
ボールねじのリード
S
ストローク
mm
Enter value for S
ストローク
mm
cm
inch
ft
CO
コントローラ
CTYPE
ケーブルの種類
LTC
ケーブル長
mm
OADP
オプション:アダプタ
OPTB
オプション:ブレーキ
CDC
オプション:ケーブル方向
OPTFL
オプション:フランジ
OPTREV
オプション:原点逆仕様
POS
スライダの位置
mm
Enter value for POS
スライダの位置
mm
cm
inch
ft
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031